CFLK01-10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cflk.prj},{NB=CFLK01-10},{CODE=CFLK},{GG=10},{D=10},{L=24},{L1=6.0},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=43},{XH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{XD1=9.0},{XD2=0.0},{I=0},{M1=3},{T=16},{DD=0},{H2=2.00},{D1=21},{D2=15},{D3=5.5},{D4=14.4},{TT=6.0},{S1=34},{S2=24.04},{S3=8},{S4=4.5},{H3=3},{J=0.5},{B2=8.5},{PPATH=cflk/4cflk.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CFLK - 丝杠支撑座 标准型 固定端 低中心方型
明细表
CFLK01-10
CODE
CFLK
GG
10
10
D
10
10
L
24
24
L1
6.0
6.0
L2
29.5
29.5
L3
6.0
6.0
B
70
70
H
43
43
XH
25
25
B1
36
36
H1
24
24
P
52
52
XD1
9.0
9.0
XD2
0.0
0.0
I
0
0
M1
3
3
T
16
16
DD
0
0
H2
2.00
D1
21
21
D2
15
15
D3
5.5
5.5
D4
14.4
14.4
TT
6.0
6.0
S1
34
34
S2
24.04
24.04
S3
8
8
S4
4.5
4.5
H3
3
3
J
0.5
0.5
B2
8.5
8.5
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型