CFF1-10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cff.prj},{NB=CFF1-10},{CODE=CFF},{GG=10},{D=10},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{DG6=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{L1=7.5},{T1=5.0},{XD1=4.5},{XD2=8.0},{I=4.0},{M=3},{T=16},{C=21},{H1=3},{H2=5.0},{D1=15},{H3=5.5},{D2=0},{D3=0},{S=4.0},{B1=8.0},{PPATH=cff/4cff.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CFF - 丝杠支撑座 标准型 固定端 法兰型
明细表
CFF1-10
CODE
CFF
GG
10
10
D
10
10
L
27
27
H
10
10
F
17
17
E
29.5
29.5
DG6
34
34
A
52
52
PCD
42
42
B
42
42
L1
7.5
7.5
T1
5.0
5.0
XD1
4.5
4.5
XD2
8.0
8.0
I
4.0
4.0
M
3
3
T
16
16
C
21
21
H1
3
3
H2
5.0
5.0
D1
15
15
H3
5.5
5.5
D2
0
0
D3
0
0
S
4.0
4.0
B1
8.0
8.0
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型