CFEK11-12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cfek.prj},{NB=CFEK11-12},{CODE=CFEK},{GG=12},{D=12},{T=27},{T2=29.5},{T3=6},{W=70},{H=43},{C=25},{N=35.0},{W1=36},{H1=24},{P=52},{P2=0},{D1=9},{D2=0},{XT=0},{M=12},{S=19},{D3=15.4},{D4=22},{T1=5.5},{D5=16},{M1=3},{C1=25},{PPATH=cfek/4cfek.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CFEK - 丝杠支撑座 标准型 固定端 方型
明细表
CFEK11-12
CODE
CFEK
GG
12
12
d
12
12
T
27
27
T2
29.5
29.5
T3
6
6
W
70
70
H
43
43
C
25
25
N
35.0
35.0
W1
36
36
H1
24
24
P
52
52
P2
0
0
d1
9
9
d2
0
0
t
0
0
M
12
12
S
19
19
D3
15.4
15.4
D4
22
22
T1
5.5
5.5
D5
16
16
M1
3
3
C1
25
25
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型