CFEF11-12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cfef.prj},{NB=CFEF11-12},{CODE=CFEF},{GG=12},{D=12},{T=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{DD=36},{R=54},{PCD=44},{G=44},{T1=8.5},{E1=5.0},{D1=4.5},{D2=8.0},{XT=4.5},{S=19},{M=3},{D3=30},{D5=16},{H1=5.5},{C=24},{H2=4},{H3=5.0},{J=0.5},{PPATH=cfef/4cfef.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CFEF - 丝杠支撑座 标准型 固定端 法兰型
明细表
CFEF11-12
CODE
CFEF
GG
12
12
d
12
12
T
26
26
H
10
10
F
16
16
E
29.5
29.5
d
36
36
R
54
54
PCD
44
44
G
44
44
T1
8.5
8.5
E1
5.0
5.0
d1
4.5
4.5
d2
8.0
8.0
t
4.5
4.5
S
19
19
M
3
3
D3
30
30
D5
16
16
H1
5.5
5.5
C
24
24
H2
4
4
H3
5.0
5.0
J
0.5
0.5
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型