SMSX-D60-t2-d12-L200-T14-08B
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/smsx.prj},{NB=SMSX-D60-t2-d12-L200-T14-08B},{CODE=SMSX},{TYPE=内螺纹式},{D=60},{T=2.000},{XD=12},{XDF=[12],[15]},{L=200},{LF=[200:1900/1]},{LLCS=T14},{CS=14},{PTLT=08B},{XD1=57.07},{A=17},{B=22},{C=18.5},{PDF=smsx.pdf},{LL1=63},{CODE1='SMSX','SMSS'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SMSX - 中载双链驱动塑钢辊筒 内螺纹式
明细表
SMSX-D60-t2-d12-L200-T14-08B
代号
SMSX
SMSS
SMSX
SMSS
类型
内螺纹式
D
60
60
mm
t
2.000
2.000
mm
d
12
15
12
15
mm
XDF
[12],[15]
[12],[15]
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
LF
[200:1900/1]
[200:1900/1]
链轮齿数
T14
T14
CS
14
14
配套链条
08B
08B
节圆直径 d1
57.07
57.07
A
17
17
mm
B
22
22
mm
C
18.5
18.5
mm
PDF
smsx.pdf
LL1
63
代号
'SMSX','SMSS'
'SMSX','SMSS'
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型