SCCBL-D16-B15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/sccbl.prj},{NB=SCCBL-D16-B15},{CODE=SCCBL},{CZ=一般结构用钢/不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-},{FJ=2个内六角螺栓/2个内六角螺栓(不锈钢)},{D=16},{B=15},{D1=40},{M=M6},{MM=6},{MS=M5},{MS1=5},{DD=7.0},{DD1=12},{A=1.5},{T=7},{K=12},{T1=13.0},{T2=8},{T4=17.0},{C=0.5},{PDF=sccbl.pdf},{PPATH=sccbl/sccbl3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SCCBL - 分离式固定环 单边切割型
明细表
SCCBL-D16-B15
订单编号
SCCBL-D16-B15
SCCBL-D16-B15
代号
SCCBL
SCCEL
SCCNL
SCCBL
SCCEL
SCCNL
材质
一般结构用钢/不锈钢
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
附件
2个内六角螺栓/2个内六角螺栓(不锈钢)
内径
16
16
B
15
15
mm
D1
40
40
mm
粗牙
M6
M6
粗牙
M5
M5
d
7.0
7.0
d1
12
12
a
1.5
1.5
t(有效深度)
7
7
K
12
12
mm
T1
13.0
13.0
mm
T2
8
8
mm
T4
17.0
17.0
mm
C
0.5
0.5
mm
PDF
sccbl.pdf
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型