SCABAG-D13-B15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabag.prj},{NB=SCABAG-D13-B15},{CODE=SCABAG},{D=13},{B=15},{D1=36},{M=M6},{M1=6},{DD=6.6},{DD1=12.0},{DDS=5.5},{DS=9.5},{S=5.4},{K=25},{A=1.5},{T1=12},{T2=6},{T3=11.0},{TT3=[11:13/0.1]},{C=0.5},{PDF=scabag.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SCABAG - 开口式固定环 双沉头孔型
明细表
SCABAG-D13-B15
订单编号
SCABAG-D13-B15
SCABAG-D13-B15
代号
SCABAG
SCAEAG
SCANAG
SCABAG
SCAEAG
SCANAG
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
1个内六角螺栓
内径
13
13
B
15
15
mm
D1
36
36
mm
粗牙
M6
M6
d
6.6
6.6
d1
12.0
12.0
ds
5.5
5.5
DS
9.5
9.5
mm
S
5.4
5.4
mm
K
25
25
mm
a
1.5
1.5
T1
12
12
mm
T2
6
6
mm
T3
11.0
11.0
mm
C
0.5
0.5
mm
PDF
scabag.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型