FCSBYC-D15-P19
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbyc.prj},{NB=FCSBYC-D15-P19},{CODE=FCSBYC},{XH=悬臂型},{D=15},{GC=+0.018/0},{P=19},{PF=19,30,50},{D1=15},{GCG6=-0.006/-0.017},{A=12},{B=19},{E=15.0},{H=10.5},{D2=4.5},{D3=7.5},{F=4},{S=0},{M=M4},{MM=4},{W=2},{LS=M4-15 1个},{PDF=fcsbyc.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
FCSBYC - 支柱固定夹---悬臂型
明细表
FCSBYC-D15-P19
bestellnummer
FCSBYC-D15-P19
FCSBYC-D15-P19
代号
FCSBYC
FCSEYC
FCSNYC
FCSAYC
FCSBYC
FCSEYC
FCSNYC
FCSAYC
型号
悬臂型
表面处理
四氧化三铁保护膜
材质
一般结构用钢
附件
内六角螺栓(发黑)
内径
15
15
mm
公差
+0.018/0
+0.018/0
长度
19
30
50
19
30
50
mm
D1
15
15
mm
GCG6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
A
12
12
mm
B
19
19
mm
E
15.0
15.0
mm
H
10.5
10.5
mm
D2
4.5
4.5
mm
D3
7.5
7.5
mm
F
4
4
mm
S
0
0
mm
M
M4
M4
MM
4
4
mm
W
2
mm
附件内六角螺栓
M4-15 1个
M4-15 1个
PDF
fcsbyc.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型