BAHBYNH-D30
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/bahbynh.prj},{NB=BAHBYNH-D30},{CODE=BAHBYNH},{XH=侧面安装简易型},{D=30},{H7=+0.021/0},{B=83},{Y=45},{N=60},{U=15},{G=64},{H=30},{K=9.0},{XJ=30},{J=21},{F=45},{E=9.0},{E1=14.0},{A=9.0},{MB=M8},{MMB=8},{X=2},{M=M8-35*2},{PDF=bahbynh.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BAHBYNH - 底座用支座--侧面安装简易型
明细表
BAHBYNH-D30
bestellnummer
BAHBYNH-D30
BAHBYNH-D30
CODE
BAHBYNH
BAHEYNH
BAHNYNH
BAHCYNH
BAHAYNH
BAHBYNH
BAHEYNH
BAHNYNH
BAHCYNH
BAHAYNH
型号
侧面安装简易型
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
内六角螺栓(发黑)
内径
30
30
mm
公差
+0.021/0
+0.021/0
B
83
83
mm
Y
45
45
mm
N
60
60
mm
U
15
15
mm
G
64
64
mm
H
30
30
mm
K
9.0
9.0
mm
j
30
30
mm
J
21
21
mm
F
45
45
mm
e
9.0
9.0
e1
14.0
14.0
mm
A
9.0
9.0
mm
Mb
M8
M8
MMB
8
8
X
2
2
附件螺栓
M8-35*2
M8-35*2
PDF
bahbynh.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型