PCAHYQ-T16L
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F3-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dingweidaoxiang/pcahyq.prj},{NB=PCAHYQ-T16L},{CODE=PCAHYQ},{T=16L},{TT=16},{D1=9.5},{D2=5.5},{L=25},{A=30},{B=20},{W=17},{L1=21},{B1=6.5},{F=7},{L2=24},{B2=6},{E=18},{S=9},{P=0},{PDF=pcahxd.pdf},{C=3},{PPATH=pcahyq/pcahyq4.prj},{LX1=锥角型},{LX2=标准型},{CZ=一般结构用钢},{YD=42-45HRC}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PCAHYQ - 凹凸定位块-锥角型
明细表
PCAHYQ-T16L
订购号
PCAHYQ-T16L
PCAHYQ-T16L
代号
PCAHYQ
PCAHYQ
T
16L
16L
mm
TT
16
16
D1
9.5
9.5
mm
D2
5.5
5.5
mm
L
25
25
mm
A
30
30
mm
B
20
20
mm
W
17
17
mm
L1
21
21
mm
B1
6.5
6.5
mm
F
7
7
mm
L2
24
24
mm
B2
6
6
mm
E
18
18
mm
S
9
9
mm
P
0
0
mm
PDF
pcahxd.pdf
类型
锥角型
类型
标准型
标准型
材质
一般结构用钢
硬度
42-45HRC
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型