CBCDDG-D12-L12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/jiajucehntao/cbcddg.prj},{NB=CBCDDG-D12-L12},{CODE=CBCDDG},{CZ=SKS3相当},{CHYD=56~60HRC},{D=12},{L1=12,16,20,25,30},{L=12},{R=2},{D1=36},{W=22},{H=6},{F=26},{D2=4.5},{D3=8.0},{H1=4.5},{P=18},{PDF=cbcddg.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CBCDDG - 夹具衬套对边切割法兰型 尺寸固定型
明细表
CBCDDG-D12-L12
Bestellnummer
CBCDDG-D12-L12
CBCDDG-D12-L12
CODE
CBCDDG
CBADDG
CBCDDG
CBADDG
材质
SKS3相当
表面处理
镀镍
淬火硬度
56~60HRC
D
12
12
mm
L1
12,16,20,25,30
12,16,20,25,30
L
12
16
20
25
30
12
16
20
25
30
mm
R
2
2
mm
D1
36
36
mm
W
22
22
mm
H
6
6
mm
F
26
26
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
8.0
8.0
mm
h
4.5
4.5
mm
Pg6
18
18
mm
PDF
cbcddg.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型