CBAEQP-P15-D10.51-L10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/jiajucehntao/cbaeqp.prj},{NB=CBAEQP-P15-D10.51-L10},{CODE=CBAEQP},{P=15},{D=10.51},{DF=[10.51:12/0.01]},{LF=[10:35/0.1]},{L=10.0},{R=0.5},{D1=19.0},{H=4.0},{PDF=cbaeqp.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CBADQP - 夹具衬套带肩薄壁型 尺寸指定型
明细表
CBAEQP-P15-D10.51-L10
Bestellnummer
CBAEQP-P15-D10.51-L10
CBAEQP-P15-D10.51-L10
CODE
CBAEQP
CBEEQP
CBCEQP
CBFEQP
CBAEQM
CBEEQM
CBCEQM
CBFEQM
CBAEQP
CBEEQP
CBCEQP
CBFEQP
CBAEQM
CBEEQM
CBCEQM
CBFEQM
类型
p6
材质
SKS3相当
表面处理
-
淬火硬度
56~60HRC
P
15
15
mm
D
mm
Enter value for D
mm
cm
inch
ft
確定
DF
[10.51:12/0.01]
[10.51:12/0.01]
LF
[10:35/0.1]
[10:35/0.1]
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
R
0.5
0.5
mm
D1
19.0
19.0
mm
H
4.0
4.0
mm
PDF
cbaeqp.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型