LSHGLM-D13-H25-P6-Y5-M3-N5
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lshglm.prj},{NB=LSHGLM-D13-H25-P6-Y5-M3-N5},{CODE=LSHGLM},{TOL=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=13},{G6TOL=-0.006-0.017},{H=25},{H1=[25:345/1]},{P=6},{P1=[6:11/1]},{Y=5},{M=3},{M1=3,4,5,6},{N=5},{N1=5,6,8},{LMAX=1000},{LPC=NONE},{WSDWS=NONE},{A=0},{B=0},{DWSA=0},{DWSB=0},{V=0},{F=0},{WB=NONE},{WBB=10},{WBE=11},{WBA=0},{PDF=LSHGLM.PDF},{H2=[25:345/0.1]},{C=0.500},{R=0.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LSHGLM - g6实心 高精度导向轴 一端台阶内螺纹带退刀槽+一端内螺纹型
明细表
LSHGLM-D13-H25-P6-Y5-M3-N5
订购编号
LSHGLM-D13-H25-P6-Y5-M3-N5
LSHGLM-D13-H25-P6-Y5-M3-N5
代号
LSHGLM
LSHHLM
LSHRLM
LSHGLM
LSHHLM
LSHRLM
公差
g6
材质
GCr15
硬度
HRC55以上
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
13
13
mm
g6公差
-0.006-0.017
-0.006-0.017
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
Y
mm
Enter value for Y
mm
cm
inch
ft
確定
M
3.000
4.000
5.000
6.000
3.000
4.000
5.000
6.000
mm
M1
3,4,5,6
3,4,5,6
N
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
N1
5,6,8
5,6,8
mm
(L)MAX
1000
1000
mm
PDF
LSHGLM.PDF
倒角C
0.500
0.500
圆角R
0.300
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型