SSRB-D16-H20
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssrb.prj},{NB=SSRB-D16-H20},{CODE=SSRB},{D=16},{DR=+0.018/0},{H=20},{H11=20,25,30,40},{L=38},{H12=13},{B=10},{XH=6},{B1=22},{B2=16},{L1=28},{D1=4.5},{H2=14},{M=M4深度8},{D2=4.5},{D3=8},{K=4.5},{F=2},{PDF=ssrb.pdf},{M1=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SSRB - L型导向轴支座 侧边开口型
明细表
SSRB-D16-H20
订单编号
SSRB-D16-H20
SSRB-D16-H20
代号
SSRB
SSRE
SSRN
SSRC
SSRBF
SSREF
SSRNF
SSRCF
SSRB
SSRE
SSRN
SSRC
SSRBF
SSREF
SSRNF
SSRCF
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
1个内六角螺栓(发黑)
内径
16
16
mm
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
H
20
25
30
40
20
25
30
40
mm
L
38
38
mm
H1
33
33
mm
B
10
10
mm
h
6
6
mm
B1
22
22
mm
B2
16
16
mm
L1
28
28
mm
d
4.5
4.5
mm
H2
14
14
mm
紧固螺栓
M4深度8
M4深度8
d2
4.5
4.5
mm
d1
8
8
mm
K
4.5
4.5
mm
F
2
2
mm
PDF
ssrb.pdf
M1
4
4
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型