SSLBP-D15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/sslbp.prj},{NB=SSLBP-D15},{CODE=SSLBP},{D=15},{GCH7=+0.018/0},{DD=15},{N=10.0},{H=33},{D2=35},{D6=56},{HH=6},{H1=12},{D1=46},{W=37},{G=37},{F=27},{DDD=5.5},{F2=1.5},{H2=1.5},{G1=12.0},{F1=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{MM=5},{FJLSXH=M5*12},{FJLSXH1=12},{PDF=sslbp.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SSLBP - 法兰型导向轴支座 开口型 引导型
明细表
SSLBP-D15
订单编号
SSLBP-D15
SSLBP-D15
代号
SSLBP
SSLEP
SSLNP
SSLBPC
SSLEPC
SSLNPC
SSLBP
SSLEP
SSLNP
SSLBPC
SSLEPC
SSLNPC
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
1个内六角螺栓(发黑)
D
15
15
mm
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
N
10.0
10.0
mm
H
33
33
mm
D2
35
35
mm
D6
56
56
mm
h
6
6
H1
12
12
mm
D1
46
46
mm
W
37
37
mm
G
37
37
mm
F
27
27
mm
d
5.5
5.5
F2
1.5
mm
H2
1.5
1.5
mm
G1
12.0
12.0
mm
F1
5.0
5.0
mm
d1
9.0
9.0
d2
5.6
5.6
粗牙
M5
M5
附件螺栓型号
M5*12
M5*12
PDF
sslbp.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型