SSBB-D15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssbb.prj},{NB=SSBB-D15},{CODE=SSBB},{CZ=一般结构用钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍},{D=15},{GCH7=+0.018/0},{N=2.5},{H=30},{D2=20},{D6=40},{XH=6},{H1=9.0},{H2=15},{D1=30},{W=24},{G=30},{F=0},{XD=4.5},{D3=14.0},{D4=9.0},{M=M8},{AZLS=8},{PDF=ssbb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SSBB - 法兰型导向轴支座=端面安装型
明细表
SSBB-D15
订单编号
SSBB-D15
SSBB-D15
代号
SSBB
SSBE
SSBBC
SSBEC
SSBB
SSBE
SSBBC
SSBEC
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍
D
15
15
mm
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
N
2.5
2.5
mm
H
30
30
mm
D2
20
20
mm
D6
40
40
mm
h
6
6
H1
9.0
9.0
mm
H2
15
15
mm
D1
30
30
mm
W
24
24
mm
G
30
30
mm
F
0
0
mm
XD
4.5
4.5
mm
D3
14.0
14.0
mm
D4
9.0
9.0
mm
安装螺栓
M8
M8
PDF
ssbb.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型