BDS12-L5-100-BC-M10-B-A1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B9-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/danzhoujiqiren/bds12.prj},{NB=BDS12-L5-100-BC-M10-B-A1},{CODE=BDS12},{MAT1=铝合金},{SUR1=阳极氧化},{MAT2=铁},{SUR2=-},{MAT3=铝合金},{SUR3=阳极氧化},{MAT4=铝合金},{SUR4=阳极氧化},{EVN=0~40℃ 35~85%RH 不得结晶},{P=L5},{S=100},{MDWZ=BC},{MDCP=M10},{SC=B},{CGQWZ=A1},{PDF=bds12.pdf},{RXDZ='A1','A2','A3'},{CGQSL=1.000},{PPATH=bds12/12bds12.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
bds12 - 单轴机器人无尘环境.丝杆传动.BDS12系列
明细表
BDS12-L5-100-BC-M10-B-A1
订购编号
BDS12-L5-100-BC-M10-B-A1
代号
BDS12
底座材质
铝合金
底座表面处理
阳极氧化
导轨材质
铁
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
0~40℃ 35~85%RH 不得结晶
丝杆导程
L5
L10
L20
L32
L5
L10
L20
L32
行程
马达位置
BC
BM
BL
BR
MZ
BC
BM
BL
BR
MZ
马达厂牌及功率
M10
M20
P10
P20
Y10
Y20
T10
T20
H10
H20
L10
L20
M10
M20
P10
P20
Y10
Y20
T10
T20
H10
H20
L10
L20
刹车
B
N
B
N
传感器位置数量
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
PDF
bds12.pdf
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型