BCS6-L2-100-BC-M10-B-C3
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B9-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/danzhoujiqiren/bcs6.prj},{NB=BCS6-L2-100-BC-M10-B-C3},{CODE=BCS6},{MAT1=铝合金},{SUR1=阳极氧化},{MAT2=铁},{SUR2=-},{MAT3=铝合金},{SUR3=阳极氧化},{MAT4=铝合金},{SUR4=阳极氧化},{ENV=0~40℃ 35~85%RH 不得结晶},{P=L2},{S=100},{MDWZ=BC},{MDCP=M10},{SC=B},{CGQWZ=C3},{PDF=bcs6.pdf},{RXDZ='A1','A2','A3'},{CGQSL=1.000},{PPATH=../aiante/zonghe/danzhoujiqiren/bcs6/11bcs6.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BCS6 - 单轴机器人一般环境·丝杆传动·BCS6系列
明细表
BCS6-L2-100-BC-M10-B-C3
订购编号
BCS6-L2-100-BC-M10-B-C3
代号
BCS6
底座材质
铝合金
底座表面处理
阳极氧化
导轨材质
铁
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
0~40℃ 35~85%RH 不得结晶
丝杆导程
L2
L5
L10
L20
L2
L5
L10
L20
行程
马达位置
BC
BM
BL
BR
BC
BM
BL
BR
马达厂牌及功率
M10
P10
Y10
T10
L10
L57
M10
P10
Y10
T10
L10
L57
刹车
B
N
B
N
传感器位置数量
C3
C4
D3
D4
E5
C3
C4
D3
D4
E5
PDF
bcs6.pdf
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型