BCS14-L5-100-BC-M40-B-A1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B9-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/danzhoujiqiren/bcs14.prj},{NB=BCS14-L5-100-BC-M40-B-A1},{CODE=BCS14},{P=L5},{S=100},{MDWZ=BC},{MDCP=M40},{SC=B},{CGQWZ=A1},{PDF=bcs14.pdf},{RXDZ='A1','A2','A3'},{CGQSL=1.000},{PPATH=bcs14/11bcs14.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
bcs14 - 单轴机器人一般环境.丝杆传动.BCS14系列
明细表
BCS14-L5-100-BC-M40-B-A1
订购编号
BCS14-L5-100-BC-M40-B-A1
代号
BCS14
丝杆导程
L5
L10
L20
L32
L5
L10
L20
L32
行程
马达位置
BC
BM
BL
BR
MZ
BC
BM
BL
BR
MZ
马达厂牌及功率
M40
M20
P40
P20
Y40
Y20
T40
T20
H40
H20
L40
L20
M40
M20
P40
P20
Y40
Y20
T40
T20
H40
H20
L40
L20
刹车
B
N
B
N
传感器位置数量
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
PDF
bcs14.pdf
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型