CTMSXCR-1.5-100
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
斜齿条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/xiechitiao/ctmsxcr.prj},{NB=CTMSXCR-1.5-100},{CODE=CTMSXCR},{CZ=SCM440},{RCL=调质处理},{CMYD=225~285HB},{MS=1.5},{CDDM=100},{CS=19},{A=101},{B=12},{C=20},{D=18.5},{WQQD1=2890},{CMQD1=2380},{WQQD2=295},{CMQD2=243.0},{ZL=0.180},{CX=全齿高齿},{YLJ=20°},{JZM=端面},{LXJ=21°30'},{JD=GB5级},{PDF=ctmsxcr.pdf},{HA=1.5},{HF=1.88},{PF=0.57},{S=2.36},{E=2.36},{SE=4.71}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CTMSXCR - 标准系列
明细表
CTMSXCR-1.5-100
bestellnummer
CTMSXCR-1.5-100
CTMSXCR-1.5-100
CODE
CTMSXCR
CTMSXCL
CTMSXCR
CTMSXCL
材质
SCM440
热处理
调质处理
齿面硬度
225~285HB
模数
1.5
1.5
长度代码
100
齿数
19
19
全长
101
101
mm
齿宽
12
12
mm
高度
20
20
mm
啮合高度
18.5
18.5
mm
容许传动力弯曲强度
2890
2890
N
容许传动力齿面强度
2380
2380
N
容许传动力弯曲强度
295
295
kgf
容许传动力齿面强度
243.0
243.0
kgf
质量
0.180
0.180
kg
齿形
全齿高齿
端面压力角
20°
齿轮基准面
端面
螺旋角
21°30'
精度等级
GB5级
PDF
ctmsxcr.pdf
HA
1.5
1.5
HF
1.88
1.88
PF
0.57
0.57
S
2.36
2.36
E
2.36
2.36
SE
4.71
4.71
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型