GKCTC-1-34-10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
磨齿直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gkctc.prj},{NB=GKCTC-1-34-10},{CODE=GKCTC},{CZ=45#},{RCL=齿面高频淬火},{CMYD=50~60HRC},{BMCL=齿面以及外表面氧化},{MS=1},{CS=34},{XDR=10},{G=34},{D=36},{XD=31.5},{H=25},{B=8},{L=18},{L1=10},{WQ1=7.98},{CM1=4.84},{WQ2=0.81},{CM2=0.49},{CX=0.08~0.16},{ZL=0.084},{PDF=gkctc.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 37
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
GKCTC - 模数1/凸缘型
明细表
GKCTC-1-34-10
bestellnummer
GKCTC-1-34-10
GKCTC-1-34-10
CODE
GKCTC
材质
45#
热处理
齿面高频淬火
齿面硬度
50~60HRC
表面处理
齿面以及外表面氧化
模数
1
齿数
34
34
轴孔直径
10
10
mm
分度圆直径
34
34
mm
齿顶圆直径
36
36
mm
齿根圆直径
31.5
31.5
mm
H
25
25
B
8
L
18
L1
10
许用扭矩弯曲强度
7.98
7.98
N·m
许用扭矩齿面强度
4.84
4.84
N·m
许用扭矩弯曲强度
0.81
0.81
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
0.49
0.49
Kgf·m
侧隙
0.08~0.16
0.08~0.16
mm
质量
0.084
0.084
kg
pdf
gkctc.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型