CVBGLC-D125-PB
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G3-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/castor/cvbglc.prj},{NB=CVBGLC-D125-PB},{CODE=CVBGLC},{D=125.000},{Y=PB},{Y1='PB','UA','UB','NJ','SC','SD'},{H=158.000},{W=32.000},{W1=35.000},{W2=36.000},{A=95.000},{C=67.000},{F=76.000},{F1=70.000},{G=45.000},{DD=8.500},{PDF=cvbglc.pdf},{ZJ1=固定型},{ZJ4=-},{LB3=特尔灵}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CVBGLC - 脚轮-固定型-中载型
明细表
订购代号
订购号
CVBGLC-D125-PB
CVBGLC-D125-PB
代号
CVBGLC
CVBGLC
D
125.000
125.000
材料代号
PB
UA
UB
NJ
SC
SD
PB
UA
UB
NJ
SC
SD
H
158.000
158.000
W
32.000
W1
35.000
W2
36.000
A
95.000
C
67.000
F
76.000
F1
70.000
G
45.000
DD
8.500
PDF
cvbglc.pdf
容许载荷
140
140
参考重量
0.93
0.93
支架类型
固定型
材质
Q235A
Q235A
表面处理
镀锌
镀锌
刹车形式
-
轮部材质
聚丙烯
聚丙烯
颜色
米黄色
米黄色
轴承
特尔灵
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型