CVBBNYB-D65-ND
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G3-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/castor/cvbbnyb.prj},{NB=CVBBNYB-D65-ND},{CODE=CVBBNYB},{DD=65},{DH=ND},{D=65},{H=90},{H1=20},{W=38},{A=90},{C=90},{F=71},{F1=63},{G=71},{G1=63},{R=82.5},{D1=11},{T1=3},{ZH=250},{ZH1=300},{ZL=0.898},{ZL1=0.978},{PDF=cvbbnyb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CVBBNYB - 一体式脚轮
明细表
CVBBNYB-D65-ND
CODE
CVBBNYB
DD
65
65
DH
ND
NU
ND
NU
D
65
65
mm
H
90
90
mm
H1
20
20
mm
W
38
mm
A
90
90
mm
C
90
90
mm
F
71
71
mm
F1
63
mm
G
71
71
mm
G1
63
mm
R
82.5
82.5
mm
D1
11
11
mm
T1
3
mm
ND
250
kg
NU
300
kg
ND
0.898
0.898
kg
NU
0.978
0.978
kg
PDF
cvbbnyb.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型