HWYNLA-D50-d6
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwynla.prj},{NB=HWYNLA-D50-d6},{CODE=HWYNLA},{LX=转动手柄型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ=黄铜},{CZ1=PA66},{YS=黑色},{D=50.000},{DD=6.000},{D1=20.000},{L=25.000},{L1=25.000},{L3=8.000},{L4=16.000},{M=5.000},{CKZL=0.036},{PDF=hwynla.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HWYNLA - 压纹手轮 转动手柄型
明细表
HWYNLA-D50-d6
Bestellnummer
HWYNLA-D50-d6
HWYNLA-D50-d6
代号
HWYNLA
类型
转动手柄型
安装方式
螺钉锁紧型
材质
黄铜
连轴部分
材质
PA66
手轮主体
颜色
黑色
D
50.000
50.000
mm
d
6.000
6.000
mm
D1
20.000
20.000
mm
L
25.000
25.000
mm
L1
25.000
25.000
mm
L3
8.000
8.000
mm
L4
16.000
16.000
mm
M
5.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.036
0.036
PDF
hwynla.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型