HWWPXA-D100-16(HWWPXA0)
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwwpxa.prj},{NB=HWWPXA-D100-16(HWWPXA0)},{CODE=HWWPXA},{LX=无手柄型},{CZ1=PF},{YS=黑色},{CODE1='HWWPXA','HWWPLA'},{D=100.000},{DR=16.000},{M=0.000},{L=47.000},{L1=28.000},{L2=13.000},{H=36.000},{K=M5},{K1=5.000},{T=4.000},{CKZL=0.180},{PDF=hwwpxa.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HWWPXA - 波纹手轮 无手柄型*销钉固定型/螺钉锁紧型
明细表
HWWPXA-D100-16(HWWPXA0)
Bestellnummer
HWWPXA-D100-16
HWWPXA-D100-16
代号
HWWPXA
HWWPLA
HWWPXA
HWWPLA
类型
无手柄型
安装方式
销钉固定型
销钉固定型
材质
S45C
S45C
连轴部分
材质
PF
手轮主体
颜色
黑色
D
100.000
100.000
mm
d
16.000
16.000
mm
M
0.000
0.000
mm
L
47.000
47.000
mm
L1
28.000
28.000
mm
L2
13.000
13.000
mm
H
36.000
36.000
mm
K
M5
M5
mm
T
4.000
4.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.180
0.180
PDF
hwwpxa.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型