HWWPSA-D63
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwwpsa.prj},{NB=HWWPSA-D63},{CODE=HWWPSA},{LX=转动双手柄型},{ANFS=键槽孔型},{CZ=Q235},{CZ1=PF},{YS=黑色},{CZ2=黄铜},{CZ3=PF},{CZ4=Q235},{BMCL=镀锌},{D=63.000},{D1=8.000},{D2=28.000},{D3=32.000},{D4=25.000},{L=16.000},{S=3.000},{M=9.000},{CKZL=0.1},{PDF=hwwpsa.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HWWPSA - 波纹手轮 转动双手柄型
明细表
HWWPSA-D63
Bestellnummer
HWWPSA-D63
HWWPSA-D63
代号
HWWPSA
类型
转动双手柄型
安装方式
键槽孔型
材质
Q235
连轴部分
材质
PF
手轮主体
颜色
黑色
手轮主体
材质
黄铜
握柄安装部
材质
PF
握柄
材质
Q235
握柄螺纹部
表面处理
镀锌
握柄螺纹部
D
63.000
63.000
mm
D1
8.000
8.000
mm
D2
28.000
28.000
mm
d
32.000
32.000
mm
d1
25.000
25.000
mm
L
16.000
16.000
mm
S
3.000
3.000
mm
M
9.000
9.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.1
0.1
PDF
hwwpsa.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型