HWSAWC-D125
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsawc.prj},{NB=HWSAWC-D125},{CODE=HWSAWC},{LX=固定手柄型},{CZ2=SS400},{BMCL2=镀铬},{D=125.000},{D1=33.000},{H=46.500},{H1=12.000},{S=12.000},{D2=48.500},{W=4.000},{L=40.000},{L1=17.000},{L2=28.000},{E=13.800},{F=15.000},{M=6.000},{MM=6,8},{M1=5.000},{CKZL=0.9},{CKZL1=0.35},{PDF=hwsawc.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HWSAWC - 五幅条圆轮缘手轮 固定手柄型
明细表
HWSAWC-D125
代号
HWSAWC
HWSTWD
HWSTLA
HWSTJE
HWSTFA
HWSAWC
HWSTWD
HWSTLA
HWSTJE
HWSTFA
类型
固定手柄型
材质
SS400
握柄螺纹部
表面处理
镀铬
握柄螺纹部
D
125.000
125.000
mm
D1
33.000
33.000
mm
H
46.500
46.500
mm
h
12.000
12.000
mm
S
12.000
12.000
mm
d
48.500
48.500
mm
W
4.000
4.000
mm
L
40.000
40.000
mm
L1
17.000
17.000
mm
L2
28.000
28.000
mm
E
13.800
13.800
mm
F
15.000
15.000
mm
M
6.000
6.000
铸铁
M
6,8
6,8
铝合金
M1
5.000
5.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.9
0.9
参考重量(kg/pcs)
0.35
0.35
PDF
hwsawc.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型