HWNPWB-D160
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnpwb.prj},{NB=HWNPWB-D160},{CODE=HWNPWB},{LX=手柄可折型},{AZFS=无孔型},{CZ2=SS400},{CZ3=合金钢},{D=160},{BMCL1=镀锌},{L=82.5},{L1=28.5},{L2=56.9},{L3=33.0},{H=62.7},{H1=40.500},{M=8.000},{CKZL=0.76},{PDF=hwnpwb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HWNPWB - 可折双幅条手轮/可折实心手轮 手柄可折型*酚醛树脂
明细表
HWNPWB-D160
Bestellnummer
HWNPWB-D160
HWNPWB-D160
代号
HWNPWB
HWNPWB
类型
手柄可折型
安装方式
无孔型
材质
SS400
SS400
连轴部分
表面处理
发黑
发黑
连轴部分
材质
PF
PF
手轮主体
材质
SS400
握柄
材质
合金钢
握柄螺纹部
D
160
160
mm
表面处理
镀锌
握柄螺纹部
L
82.5
82.5
mm
L1
28.5
28.5
mm
L2
56.9
56.9
mm
L3
33.0
33.0
mm
HWNPWB/HWNTWA
62.7
62.7
mm
H1
40.500
40.500
mm
M
8.000
8.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.76
0.76
PDF
hwnpwb.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型