HWNPLA-D200-d18
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnpwa.prj},{NB=HWNPLA-D200-d18},{CODE=HWNPLA},{LX=手柄可折型},{CZ=HT200},{BMCL=发黑},{CZ1=PF},{CZ2=黄铜},{CZ3=PF},{CZ4=SUM21},{BMCL1=镀锌},{D=200.000},{D1=18},{XD=18,20},{W=0},{WF=0},{H=54.000},{H1=104.000},{H2=40.000},{H3=23.000},{L=80.000},{L1=35.000},{L2=50.000},{L3=10.000},{M=6.000},{DR=10.000},{F=0.000},{S=0.000},{PDF=hwnpwa.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HWNPWA - 可折直幅条圆轮缘手轮 手柄可折型
明细表
HWNPLA-D200-d18
订购号
HWNPLA-D200-d18
HWNPLA-D200-d18
代号
HWNPLA
HWNPLA
类型
手柄可折型
安装方式
螺钉锁紧型
螺钉锁紧型
材质
HT200
连轴部分
表面处理
发黑
连轴部分
材质
PF
手轮主体
材质
黄铜
握柄安装部
材质
PF
握柄
材质
SUM21
握柄螺纹部
表面处理
镀锌
握柄螺纹部
D
200.000
200.000
mm
d
18
20
18
20
mm
W
0
0
mm
H
54.000
54.000
mm
H1
104.000
104.000
mm
H2
40.000
40.000
mm
H3
23.000
23.000
mm
L
80.000
80.000
mm
L1
35.000
35.000
mm
L2
50.000
50.000
mm
L3
10.000
10.000
mm
M1
6.000
6.000
mm
F
0.000
0.000
mm
S
0.000
0.000
mm
PDF
hwnpwa.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型