LKPZUT-A121
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
门锁
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/mensuo/lkpzut.prj},{NB=LKPZUT-A121},{CNSORDERNO1=$CODE.-A$L.},{CODEF='LKPZUT','LKPZUR'},{CODE=LKPZUT},{L=121.0},{L1=24.3},{L2=24},{E=30.0},{E1=65},{V=8},{V1=10.5},{V2=13.5},{V3=2.3},{X=95.5},{Y=23.5},{X1=11.5},{PDF=lkpzut.pdf},{JG=9.70},{JG2=15.3},{TITAI=25.0},{JJ=82.0},{YUAN=9},{JULI=3.30},{ZC=80.0},{BJ=32},{HD=2.5},{TITAIBANJN=22.5},{GD=13.5},{ZJL=45.68},{LSJL=20.0},{BANYUAN=9.0},{CTJJ=14.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LKPZUT - 平面锁把手按压带锁芯型
明细表
LKPZUT-A121
CNSORDERNO1
$CODE.-A$L.
$CODE.-A$L.
CODEF
'LKPZUT','LKPZUR'
'LKPZUT','LKPZUR'
CODE
LKPZUT
LKPZUR
LKPZUT
LKPZUR
L
121.0
121.0
L1
24.3
24.3
L2
24
24
E
30.0
30.0
E1
65
65
V
8
8
V1
10.5
10.5
V2
13.5
13.5
V3
2.3
2.3
X
95.5
95.5
Y
23.5
23.5
X1
11.5
11.5
pdf
lkpzut.pdf
JG
9.70
9.70
JG2
15.3
15.3
TITAI
25.0
25.0
JJ
82.0
82.0
Y
9
9
JULI
3.30
3.30
ZC
80.0
80.0
BJ
32
32
HD
2.5
2.5
TITAIBANJN
22.5
22.5
GD
13.5
13.5
ZJL
45.68
45.68
L
20.0
20.0
BANYUAN
9.0
9.0
CTJJ
14.0
14.0
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型