LKPZUE-A150
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
门锁
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/mensuo/lkpzue.prj},{NB=LKPZUE-A150},{CODE=LKPZUE},{CODE1='LKPZUE','LKPZGF','LKPZFI','LKPZFB'},{A=150},{L1=19.0},{L2=140},{L3=14.0},{E=38},{E1=29},{E2=27.3},{E3=100},{E4=40},{V=31.0},{V1=5.5},{V2=3.0},{TT=3.0},{T=80},{D=4.2},{W=10},{X=141},{X1=14.5},{Y=30},{PDF=LKPZUE.PDF},{JJ=49.448},{JJ1=5.00},{JJ2=55.500},{JG=47.800},{ZC=74.400},{YUAN=14.500},{YJG=15.000},{JGC=57.000},{JULI=8.285}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LKPZUE - 防水平面锁 把手按压转动式.直角型.三点式
明细表
LKPZUE-A150
CODE
LKPZUE
LKPZGF
LKPZFI
LKPZFB
LKPZUE
LKPZGF
LKPZFI
LKPZFB
CODE1
'LKPZUE','LKPZGF','LKPZFI','LKPZFB'
'LKPZUE','LKPZGF','LKPZFI','LKPZFB'
A
150
150
L1
19.0
19.0
L2
140
140
L3
14.0
14.0
E
38
38
E1
29
29
E2
27.3
27.3
E3
100
100
E4
40
40
V
31.0
31.0
V1
5.5
5.5
V2
3.0
3.0
TT
3.0
3.0
T
80
80
D
4.2
4.2
W
10
10
X
141
141
X1
14.5
14.5
Y
30
30
PDF
LKPZUE.PDF
JJ
49.448
49.448
JJ1
5.00
5.00
JJ2
55.500
55.500
JG
47.800
47.800
ZC
74.400
74.400
YUAN
14.500
14.500
YJG
15.000
15.000
JGC
57.000
57.000
JULI
8.285
8.285
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型