DTZCWB2-L60
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
门碰
dtzcwa
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/menpeng/dtzcwa/dtzcwa2.prj},{NB=DTZCWB2-L60},{CODE=DTZCWB},{L=60},{LL=60.0},{L1=50.0},{L2=24.0},{H1=2.4},{H2=13.2},{H3=2.2},{W1=11.2},{W2=10.0},{XD=5.2},{TRL=2.6},{TCL=2.0},{G=0.040},{F=10},{LX=滚珠式},{AZLX=外装型},{CZ=黄铜},{BMCL=镀铬},{PDF=dtzcwa2.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DTZCWA2 - 滚珠式标准型·外装型
明细表
订购代号
订购号
DTZCWB2-L60
DTZCWB2-L60
代号
DTZCWB
DTZCWB
L
60
60
LL
60.0
60.0
L1
50.0
50.0
L2
24.0
24.0
H1
2.4
2.4
H2
13.2
13.2
H3
2.2
2.2
W1
11.2
11.2
W2
10.0
10.0
XD
5.2
5.2
TRL
2.6
2.6
kgf
TCL
2.0
2.0
kgf
G
0.040
0.040
kg/pcs
F
10
10
类型
滚珠式
安装类型
外装型
材质
黄铜
黄铜
表面处理
镀铬
镀铬
PDF
dtzcwa2.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型