PHYPIA-D61
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phypia.prj},{NB=PHYPIA-D61},{CODE=PHYPIA},{LX=内装型/快速安装型},{CZ=ABS},{YS=黑色},{D=61},{D1=58.2},{H=25},{H1=3},{H2=6.5},{H3=14},{F=46.5},{E=14},{R=51},{CKZL=0.01},{PDF=phypia,pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PHYPIA - 圆型拉手
明细表
PHYPIA-D61
bestellnummer
PHYPIA-D61
CODE
PHYPIA
类型
内装型/快速安装型
材质
ABS
颜色
黑色
D
61
mm
D1
58.2
mm
H
25
mm
H1
3
mm
H2
6.5
mm
H3
14
mm
F
46.5
mm
E
14
mm
R
51
mm
参考重量
0.01
kg/pcs
PDF
phypia,pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型