PHXPIA-L110
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phxpia.prj},{NB=PHXPIA-L110},{CODE=PHXPIA},{CZ=PA},{YS=黑色},{L=110},{A=0.8~1.5},{E1=69.3},{E2=101.5},{G=20.0},{G1=9.5},{G2=15.5},{G3=14.0},{H=37.0},{H1=12.0},{B=2.5},{X=102.0},{Y=16.0},{CKZL=0.1},{PDF=phxpia.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PHXPIA - 旋转型拉手
明细表
PHXPIA-L110
bestellnummer
PHXPIA-L110
PHXPIA-L110
CODE
PHXPIA
材质
PA
颜色
黑色
L
110
110
门板厚度
0.8~1.5
0.8~1.5
E1
69.3
mm
E2
101.5
mm
G
20.0
mm
G1
9.5
mm
G2
15.5
mm
G3
14.0
mm
H
37.0
mm
H1
12.0
mm
B
2.5
mm
X
102.0
Y
16.0
参考重量
0.1
kg/pcs
PDF
phxpia.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型