PHGAYG-L450
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phgayg.prj},{NB=PHGAYG-L450},{CODE=PHGAYG},{ZJCZ=PA},{YGCZ=A6063},{ZJYS=黑色},{YGYS=本色阳极氧化},{L=450},{H=73},{D1=350},{A=38},{E=24},{C=61},{CKZL=0.35},{PDF=phgayg.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PHGAYG - 内装型螺钉安装
明细表
PHGAYG-L450
bestellnummer
PHGAYG-L450
PHGAYG-L450
CODE
PHGAYG
支架材质
PA
圆管材质
A6063
支架表面处理/颜色
黑色
圆管表面处理/颜色
本色阳极氧化
L
450
450
mm
H
73
mm
D1
350
350
mm
A
38
mm
E
24
mm
C
61
mm
参考重量
0.35
0.35
kg/pcs
PDF
phgayg.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型