HGPSCA-40
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsca.prj},{NB=HGPSCA-40},{CODE=HGPSCA},{GG=40},{L=35.000},{H=40.000},{L1=23.000},{H1=20.000},{H2=5.000},{T=1.500},{E=6.000},{D=4.200},{D1=3.000},{PDF=hgpsca.pdf},{PPATH=hgpsca/hgpsca3.prj},{FZ=6},{CKZL=0.02},{LX1=上下偏置型},{LX2=圆孔型},{LX3=经济型},{CZ=SUS304},{BMCL=镜面抛光}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HGPSCA - 铝合金合页 上下偏执型
明细表
订购代号
订购号
HGPSCA-40
HGPSCA-40
代号
HGPSCA
规格
40
40
L
35.000
35.000
H
40.000
40.000
L1
23.000
23.000
H1
20.000
20.000
H2
5.000
5.000
T
1.500
1.500
E
6.000
6.000
D
4.200
4.200
D1
3.000
3.000
PDF
hgpsca.pdf
负载
6
6
kg
参考重量
0.02
0.02
kg/pcs
类型
上下偏置型
类型
圆孔型
类型
经济型
材质
SUS304
表面处理
镜面抛光
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型