HGPAFG-47
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpafg.prj},{NB=HGPAFG-47},{CODE=HGPAFG},{M=47},{L=35.000},{H=47.000},{L1=21.000},{H1=25.000},{T=3.500},{T1=4.300},{E=10.000},{C=5.500},{D=10.500},{DD=5.500},{PDF=hgpafg.pdf},{PPATH=hgpafg/hgpafg3.prj},{FZ=10},{CKZL=0.025},{LX1=平型},{LX2=台阶锥孔型},{CZ=A60630-T5},{BMCL=喷砂本色阳极氧化}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HGPAFG - 平型
明细表
订购代号
订购号
HGPAFG-47
HGPAFG-47
代号
HGPAFG
M
47
47
L
35.000
35.000
H
47.000
47.000
L1
21.000
21.000
H1
25.000
25.000
T
3.500
T1
4.300
E
10.000
10.000
C
5.500
5.500
D
10.500
10.500
DD
5.500
5.500
PDF
hgpafg.pdf
负载
10
kg
参考重量
0.025
0.025
kg/pcs
类型
平型
类型
台阶锥孔型
材质
A60630-T5
表面处理
喷砂本色阳极氧化
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型