HGPAEB-63A
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpaec.prj},{NB=HGPAEB-63A},{CODE=HGPAEB},{GUIGE=63A},{L=54.250},{H=63.000},{L1=31.500},{L2=16.000},{H1=37.000},{H2=13.000},{T=3.500},{E=11.000},{F=0.000},{D1=5.000},{D2=0.000},{D=13.000},{DD=6.500},{PDF=hgpaec.pdf},{PPATH=hgpaec/hgpaec3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HGPAEC - 铝合金合页 平型锥孔型
明细表
HGPAEB-63A
CODE
HGPAEB
HGPAEB
GUIGE
63A
63A
L
54.250
54.250
H
63.000
63.000
L1
31.500
31.500
L2
16.000
16.000
H1
37.000
37.000
H2
13.000
13.000
T
3.500
E
11.000
F
0.000
0.000
D1
5.000
5.000
D2
0.000
0.000
D
13.000
13.000
DD
6.500
6.500
PDF
hgpaec.pdf
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型