LCFSMA-L50
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
插销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/chaxiao/lcfsma.prj},{NB=LCFSMA-L50},{CODE=LCFSMA},{L=50},{L1=34},{G1=38},{G=25},{G2=38},{G3=28},{E=12},{A1=27},{A=12.0},{BB=13},{C=12.5},{F=12.5},{AA=4},{DD=3.5},{D=7},{T=1.000},{K=16.400},{PPATH=lcfsma/lcfsma3.prj},{PDF=lcfsma.pdf},{CKZL=0.06},{LX1=弹片式锁定},{LX2=中程},{CZ=SUS304},{BMCL=震动抛光}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LCFSMD - 滑动式方形插销/中程/弹片式锁定
明细表
订购代号
订购号
LCFSMA-L50
LCFSMA-L50
代号
LCFSMA
L
50
50
L1
34
34
G1
38
38
G
25
25
G2
38
38
G3
28
28
E
12
12
A1
27
27
A
12.0
12.0
BB
13
13
C
12.5
12.5
F
12.5
12.5
AA
4
4
d
3.5
3.5
D
7
T
1.000
1.000
宽
16.400
16.400
PDF
lcfsma.pdf
参考重量
0.06
0.06
kg
类型1
弹片式锁定
类型2
中程
材质
SUS304
表面处理
震动抛光
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型