TKNBKA-M8-L30
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
把手/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/bashou/tknbka.prj},{NB=TKNBKA-M8-L30},{CODE=TKNBKA},{CODE1='TKNBKA','TKNSKA'},{M=8},{L=30},{L1=20},{D=30},{D1=6.0},{D2=0},{H=6.0},{H1=0.0},{CKZL=0.02},{PDF=TKNBKA.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
TKNBKA - 旋钮-压纹旋钮-防脱落
明细表
TKNBKA-M8-L30
Bestellnummer
TKNBKA-M8-L30
TKNBKA-M8-L30
代号
TKNBKA
TKNSKA
TKNBKA
TKNSKA
类型
无台阶外螺纹型
无台阶外螺纹型
材质
SUM21
表面处理
镀铬抛光
M
8
8
mm
L
30
30
mm
L1
20
20
mm
D
30
30
mm
D1
6.0
6.0
mm
D2
0
0
mm
H
6.0
6.0
mm
H1
0.0
0.0
mm
参考重量
0.02
0.02
PDF
TKNBKA.PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型