TKKPWA-M8-D32-L15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
把手/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/bashou/tkkpwa.prj},{NB=TKKPWA-M8-D32-L15(15)},{CODE=TKKPWA},{CODE1='TKKPWA','TKKPWB','TKKPNA'},{CZ1=ABS},{M=8},{D=32},{L=15},{LL=15,25},{H=18},{HH=9},{D1=24},{D2=12},{H1=6},{CKZL=0.03},{PDF=TKKPWA.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
TKKPWA - 旋钮-滚花旋钮-无台阶外螺纹/带台阶外螺纹型
明细表
TKKPWA-M8-D32-L15
Bestellnummer
TKKPWA-M8-D32-L15
TKKPWA-M8-D32-L15
代号
TKKPWA
TKKPWB
TKKPNA
TKKPWA
TKKPWB
TKKPNA
类型1
无台阶
无台阶
类型2
外螺纹型
握柄部-材质
ABS
螺纹部-材质
SS400
表面处理-螺纹部
镀铭
M
8
8
mm
D
32
32
mm
L
15
25
15
25
mm
H
18
18
mm
h
9
9
mm
D1
24
24
mm
D2
12
12
mm
h1
6
6
mm
参考重量
0.03
0.03
kg/pcs
PDF
TKKPWA.PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型