BJE-45-M5
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
45系列
45系列铝型材-紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/45/jg45/bje-45-m4.prj},{NB=BJE-45-M5},{CODE=BJE},{C1=45},{C2=45系列},{M=M5},{N=10},{E=1},{H=7.0},{K=14.5},{L=20},{T2=4.500},{G=10.3},{PDF=bje-45-m4.pdf},{M1=5.000},{T1=7.000},{T3=9.500},{T4=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BJE-45-M4 - 45系列铝型材--紧固件-弹片螺母
明细表
BJE-45-M5
订购号
BJE-45-M5
BJE-45-M5
代号
BJE
适用型材
45系列
M
M5
M5
N
10
mm
E
1
mm
H
7.0
mm
K
14.5
mm
L
20
mm
单品重量
10.3
10.3
g
PDF
bje-45-m4.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型