BCE-45-M5
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
45系列
45系列铝型材-紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/45/jg45/bce-45-m5.prj},{NB=BCE-45-M5},{CODE=BCE},{C1=45},{C2=45/50系列},{M=M5},{N=10},{E=3.0},{H=8.8},{K=10},{L=19.0},{T2=5.000},{G=7.4},{PDF=bce-45-m5.pdf},{T3=6.000},{Q=Z},{M1=5.000},{T1=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BCE-45-M5 - 45系列铝型材--紧固件-T型螺母
明细表
BCE-45-M5
订购编号
BCE-45-M5
BCE-45-M5
代号
BCE
适用型材
45/50系列
M
M5
M5
N
10
mm
E
3.0
mm
H
8.8
mm
K
10
mm
L
19.0
mm
单品重量
7.4
7.4
g
PDF
bce-45-m5.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型