BAE-45-M6
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
45系列
45系列铝型材-紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/45/jg45/bae-45-m4.prj},{NB=BAE-45-M6},{CODE=BAE},{C1=45},{C2=45/50系列},{M=M6},{N=10},{E=5},{H=10.5},{K=19.7},{L=20},{T2=5.000},{G=20.5},{PDF=bae-45-m4.pdf},{T3=3.000},{Q=Z},{M1=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BAE-45-m4 - 45系列铝型材--紧固件/预置螺母
明细表
BAE-45-M6
订购编号
BAE-45-M6
BAE-45-M6
代号
BAE
适用型材
45/50系列
M
M6
M6
N
10
mm
E
5
mm
H
10.5
mm
K
19.7
mm
L
20
mm
单品重量
20.5
20.5
g
PDF
bae-45-m4.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型