BCE-40-M4
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
40系列槽宽8.2
40槽宽8.2系列铝型材-紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/40/jingujian408.2/bce-40-m4.prj},{NB=BCE-40-M4},{CODE=BCE},{C1=40},{C2=40系列},{M=M4},{N=8},{E=2.5},{H=9.0},{K=8},{L=19.0},{T2=5.000},{G=3.8},{PDF=bce40.pdf},{T3=6.000},{Q=Z},{M1=4.000},{T1=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BCE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-T型螺母
明细表
BCE-40-M4
订购编号
BCE-40-M4
BCE-40-M4
代号
BCE
适用型材
40系列
M
M4
M4
N
8
mm
E
2.5
mm
H
9.0
mm
K
8
mm
L
19.0
mm
单品重量
3.8
3.8
g
PDF
bce40.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型