BBE-40-M5
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
40系列槽宽8.2
40槽宽8.2系列铝型材-紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/40/jingujian408.2/bbe-40-m4.prj},{NB=BBE-40-M5},{CODE=BBE},{C1=40},{M=M5},{N=8},{E=3.0},{H=11.8},{K=19.5},{L=22},{T2=4.500},{G=9},{PDF=bbe40.pdf},{M1=5.000},{T1=6.500},{T3=11.000},{T4=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BBE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材-紧固件/预置弹珠螺母
明细表
BBE-40-M5
订购编号
BBE-40-M5
BBE-40-M5
代号
BBE
M
M5
M5
N
8
mm
E
3.0
mm
H
11.8
mm
K
19.5
mm
L
22
mm
单品重量
9
9
g
PDF
bbe40.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型