FBE-40-02-M5
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
40系列槽宽8.2
40槽宽8.2系列铝型材-防护系列
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/40/fhu4082/fbe-40.prj},{NB=FBE-40-02-M5},{CODE=FBE-40-02-M5},{C1=FBE},{C2=40},{C3=02},{C4=M5},{SYXC=40系列},{ZJ=},{G=15},{BZ=单个供货},{L=24.0},{L1=10.0},{L2=14.0},{H=22.0},{K=4.2},{N=16.5},{E=8.000},{PDF=fbe-40.pdf},{Q2=20.000},{PPATH=za1/fbe3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
FBE-40 - 40槽宽8.2系列铝型材--地面组件*板夹块
明细表
FBE-40-02-M5
代号
FBE-40-02-M5
FBE-40-02-M5
mm
C1
FBE
mm
C2
40
mm
C3
02
02
mm
C4
M5
M5
适用型材
40系列
紧固组件
mm
单品重量
15
mm
备注
单个供货
mm
L
24.0
24.0
mm
L1
10.0
mm
L2
14.0
14.0
mm
H
22.0
22.0
mm
K
4.2
mm
N
16.5
mm
E
8.000
mm
PDF
fbe-40.pdf
Q2
20.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型