FF-51.113.0075.11(architecture400)
AGRU America
IPS
Powered by
CAD模型選擇
{agru_america/ips/113.prj},{NB=FF-51.113.0075.11(architecture400)},{PN=FF-51.113.0075.11},{OD=1.050},{DAINCH=1.050},{DA1INCH=0.75},{T=0.100},{Z=2.83},{L=3.35},{L3=1.77},{Z1LFDKATALOGNR=150.000},{GEWICHT=0.030},{ARTIKELCODE=51113007511},{DESC=0.75\" SDR11 90° Elbow},{BILDCODE=113},{ND=0.75},{BRUTTOPREIS=6.6},{MENGENEINHEIT=STK},{MATERIALBEZEDEU=PE 3408 black},{ARTIKELBEZEIDEU=IPS Elbow 90°},{DIMENSIONLANGDE=6\" 90° SDR 11},{DIMENSIONKURZDE=6},{HERSTELLVERFDEU=injection moulded},{VERBINDUNGSTDEU=Butt+E-socket-welding},{VERRECHNUNGSDEU=EUR/pc.},{MATERIALBEZEENG=PE 3408 black},{ARTIKELBEZEIENG=IPS Elbow 90°},{DIMENSIONLANGEN=6\" SDR11 160psi},{DIMENSIONKURZEN=6},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
Company
AGRU America
Description
113 - PE 4710 black IPS Elbow 90°
Bill of material
FF-51.113.0075.11(architecture400)
Product Code
FF-51.113.0075.11
FF-51.113.0075.11
Description
0.75" SDR11 90° Elbow
0.75" SDR11 90° Elbow
Nominal Diameter
0.75
0.75
Inch
Outer Diameter
1.050
1.050
Inch
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型