FF-51.110.0010.11(architecture400)
AGRU America
IPS
Powered by
CAD模型選擇
{agru_america/ips/110.prj},{NB=FF-51.110.0010.11(architecture400)},{PN=FF-51.110.0010.11},{OD=10.750},{DAINCH=10.70},{DA1INCH=10.00},{T=0.978},{Z=9.65},{L=20.28},{L3=6.18},{Z1LFDKATALOGNR=MIN},{DESC=10\" SDR11 45° Elbow},{ARTIKELCODE=51110001011},{BILDCODE=110},{ND=10},{BRUTTOPREIS=509.27},{MENGENEINHEIT=STK},{GEWICHT=10.3},{MATERIALBEZEDEU=PE 3408 black},{ARTIKELBEZEIDEU=IPS Elbow 45°},{DIMENSIONLANGDE=6\" 45° SDR 7},{DIMENSIONKURZDE=},{HERSTELLVERFDEU=},{VERBINDUNGSTDEU=},{VERRECHNUNGSDEU=},{MATERIALBEZEENG=},{ARTIKELBEZEIENG=},{DIMENSIONLANGEN=},{DIMENSIONKURZEN=},{HERSTELLVERFENG=},{VERBINDUNGSTENG=},{VERRECHNUNGSENG=},{MATERIALBEZESPA=},{ARTIKELBEZEISPA=},{DIMENSIONLANGSP=},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
Company
AGRU America
Description
110 - PE 4710 black IPS Elbow 45°
Bill of material
FF-51.110.0010.11(architecture400)
Product Code
FF-51.110.0010.11
FF-51.110.0010.11
Description
10" SDR11 45° Elbow
10" SDR11 45° Elbow
Nominal Diameter
10
10
Inch
Outer Diameter
10.750
10.750
Inch
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型