Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: AGRO
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1040-40
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD模型選擇
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/1040_40.prj},{NB=1040-40(2)},{CNSORDERNO=1040-40},{DINR=40},{OP=25},{CNSMASSEXACT=7.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.043},{BZ=Dichtstopfen ECON® M40, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre},{D=M40},{ENO=126573050},{IP=-},{CNSEAN=4013456536852},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Dichtstopfen M40 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung. Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M40 Artikelnummer: 1040-40 / E-No.: 126 573 050},{HR=00130.00500.0100},{LOD=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1040-40 - Sealing plug M40
Bill of material
1040-40
Art. No.
1040-40
Designation
Sealing plug ECON®M40, air-tight and smoke-tight, for conduits (metric/inch)
Level of Details
300
200
300
200
Sealing plug
M40
DIN EN Pipe Ø
40
mm
E-Number
126573050
Weight
7.5
g
Volume
0.043
l
EAN-Code
4013456536852
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
M40 sealing plugs for electrical conduit Reliable sealing of conduit ends, ECON technology for easy cable feedthrough. For use with all pipe types, usable for airtight applications and fire protection, segmented diaphragm surface to avoid damage/gaps. For electrical conduit M40 Article No.: 1040-40 / E-No.: 126 573 050
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型